(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Toshiba NPN パワートランジスタ, 140 V, 10 A, 3-Pin TO-3PN (2SC5198-O(Q))

Toshiba NPN パワートランジスタ, 140 V, 10 A, 3-Pin TO-3PN 2SC5198-O(Q)
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
523
通常出荷日:
1日目
・トランジスタタイプ = NPN
・最大DCコレクタ電流 = 10 A
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 140 V
・パッケージタイプ = TO-3PN
・実装タイプ = スルーホール
・最大パワー消費 = 100 W
・最小DC電流ゲイン = 80
・トランジスタ構成 = シングル
・最大コレクタ-ベース間電圧 = 140 V
・最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
・最大動作周波数 = 30 MHz
・ピン数 = 3
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2SC5198-O(Q)

型番

2SC5198-O(Q)

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

523円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Toshiba NPN パワートランジスタ, 140 V, 10 A, 3-Pin TO-3PNの型番2SC5198-O(Q)のページです。
型番2SC5198-O(Q)に関する仕様情報を記載しております。

2SC5198-O(Q)で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Toshiba NPN パワートランジスタ, 140 V, 10 A, 3-Pin TO-3PN

Toshiba NPN パワートランジスタ, 140 V, 10 A, 3-Pin TO-3PN

    Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

    Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

      Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

      Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

        Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

        Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

          Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS

          Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS

            Toshiba PNP トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS

            Toshiba PNP トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS

              Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル

              Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル

                Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル

                Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル

                  Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 59 A, 3-Pin TO-3P シングル

                  Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 59 A, 3-Pin TO-3P シングル

                    Toshiba Nチャンネル IGBT, 900 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル

                    Toshiba Nチャンネル IGBT, 900 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル

                      Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3P シングル

                      Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3P シングル

                        Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 60 A, 3-Pin TO-3PLH シングル

                        Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 60 A, 3-Pin TO-3PLH シングル

                          Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 2 A, 4-Pin PWミニ

                          Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 2 A, 4-Pin PWミニ

                            メーカー 東芝 東芝 東芝 東芝 東芝 東芝 東芝 東芝 東芝 東芝 東芝 東芝 東芝
                            通常価格
                            (税別)
                            523円 610円 658円 413円 268円 316円 1,107円 853円 734円 1,111円 958円 1,504円 78円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                            Toshiba NPN パワートランジスタ, 140 V, 10 A, 3-Pin TO-3PNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)