Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
通常単価:
24
通常出荷日:
5日目

・トランジスタタイプ = NPN
・最大DCコレクタ電流 = 100 mA
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
・パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
・実装タイプ = 表面実装
・最大パワー消費 = 250 mW
・最小DC電流ゲイン = 110
・トランジスタ構成 = シングル
・最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
・最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
・最大動作周波数 = 100 MHz
・ピン数 = 3
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・高さ = 1mm

小信号NPNトランジスタ、Nexperia

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BC847

型番
BC847
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24円

50個

5日目

Loading...

  1. 1

Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)の型番BC847のページです。
型番BC847に関する仕様情報を記載しております。

BC847で型番確定

Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)