Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin UMT

Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin UMT
通常単価:
33
通常出荷日:
1日目

・トランジスタタイプ = NPN
・最大DCコレクタ電流 = 500 mA
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
・パッケージタイプ = UMT
・実装タイプ = 表面実装
・最大パワー消費 = 200 mW
・最小DC電流ゲイン = 40
・トランジスタ構成 = シングル
・最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
・最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
・最大動作周波数 = 100 MHz
・ピン数 = 3
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・寸法 = 1 x 2.2 x 1.35mm

小信号NPNトランジスタ、Nexperia

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BC817-25W

型番
BC817-25W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

33円

20個

1日目

Loading...

  1. 1

Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin UMTの型番BC817-25Wのページです。
型番BC817-25Wに関する仕様情報を記載しております。

BC817-25Wで型番確定

Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin UMTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)