Infineon PNP トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-23

Infineon PNP トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-23
通常単価:
60
通常出荷日:
1日目

・トランジスタタイプ = PNP
・最大DCコレクタ電流 = 500 mA
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V
・パッケージタイプ = SOT-23
・実装タイプ = 表面実装
・最大パワー消費 = 360 mW
・最小DC電流ゲイン = 25
・トランジスタ構成 = シングル
・最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V
・最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
・最大動作周波数 = 50 MHz
・ピン数 = 3
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V

高電圧トランジスタ、Infineon

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SMBTA92

型番
SMBTA92
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

60円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

Infineon PNP トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-23の型番SMBTA92のページです。
型番SMBTA92に関する仕様情報を記載しております。

SMBTA92で型番確定

Infineon PNP トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)