Infineon Nチャンネル IGBT, 1200 V, 2 A, 1MHz, 3-Pin TO-220 シングル

Infineon Nチャンネル IGBT, 1200 V, 2 A, 1MHz, 3-Pin TO-220 シングル
通常単価:
338
通常出荷日:
1日目

・最大連続コレクタ電流 = 2 A
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
・最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
・最大パワー消費 = 62 W
・パッケージタイプ = TO-220
・実装タイプ = スルーホール
・チャンネルタイプ = N
・ピン数 = 3
・スイッチングスピード = 1MHz
・トランジスタ構成 = シングル
・長さ = 8.5mm
・幅 = 4.4mm
・高さ = 9.25mm
・寸法 = 8.5 x 4.4 x 9.25mm
・動作温度 Min = -55℃

InfineonディスクリートIGBTトランジスタ. InfineonのディスクリートIGBTトランジスタにはNPT、Trenchstop™、Fieldstopなどのテクノロジーが採用されています。産業用モータ駆動装置、UPS、インバータ、家庭用電気製品、電磁調理器など、ハードスイッチングやソフトスイッチングが求められうる数多くの機器で使用できます。一部のデバイスには逆並列ダイオードやモノリシック集積ダイオードが実装されています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SGP02N120

型番
SGP02N120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

338円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

Infineon Nチャンネル IGBT, 1200 V, 2 A, 1MHz, 3-Pin TO-220 シングルの型番SGP02N120のページです。
型番SGP02N120に関する仕様情報を記載しております。

SGP02N120で型番確定

Infineon Nチャンネル IGBT, 1200 V, 2 A, 1MHz, 3-Pin TO-220 シングルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)