Infineon NPN トランジスタ, 4.5 V, 25 mA, 4-Pin SOT-343

Infineon NPN トランジスタ, 4.5 V, 25 mA, 4-Pin SOT-343
通常単価:
784
通常出荷日:
1日目

・トランジスタタイプ = NPN
・最大DCコレクタ電流 = 25 mA
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 4.5 V
・パッケージタイプ = SOT-343
・実装タイプ = 表面実装
・最大パワー消費 = 75 mW
・最小DC電流ゲイン = 60
・トランジスタ構成 = シングル
・最大コレクタ-ベース間電圧 = 15 V
・最大エミッタ-ベース間電圧 = 1.5 V
・最大動作周波数 = 25000 MHz
・ピン数 = 4
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・動作温度 Min = -65℃

RFバイポーラトランジスタ、Infineon

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BFP405E6327

型番
BFP405E6327
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

784円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Infineon NPN トランジスタ, 4.5 V, 25 mA, 4-Pin SOT-343の型番BFP405E6327のページです。
型番BFP405E6327に関する仕様情報を記載しております。

BFP405E6327で型番確定

Infineon NPN トランジスタ, 4.5 V, 25 mA, 4-Pin SOT-343のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)