Infineon NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3 + Tab-Pin SOT-223

Infineon NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3 + Tab-Pin SOT-223
通常単価:
140
通常出荷日:
1日目

・トランジスタタイプ = NPN
・最大DCコレクタ電流 = 3 A
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
・パッケージタイプ = SOT-223
・実装タイプ = 表面実装
・最大パワー消費 = 5 W
・最小DC電流ゲイン = 25
・トランジスタ構成 = シングル
・最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
・最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
・最大動作周波数 = 100 MHz
・ピン数 = 3 + Tab
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V

汎用NPNトランジスタ、Infineon

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BDP949

型番
BDP949
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

140円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

Infineon NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3 + Tab-Pin SOT-223の型番BDP949のページです。
型番BDP949に関する仕様情報を記載しております。

BDP949で型番確定

Infineon NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3 + Tab-Pin SOT-223のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)