Infineon PNP ダーリントンペア, 30 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89

Infineon PNP ダーリントンペア, 30 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89
通常単価:
36
通常出荷日:
1日目

・トランジスタタイプ = PNP
・最大連続コレクタ電流 = 500 mA
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
・最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
・パッケージタイプ = SOT-89
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 3
・トランジスタ構成 = シングル
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・最小DC電流ゲイン = 4000
・最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
・最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V
・最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V
・最大コレクタカットオフ電流 = 10µA
・幅 = 2.5mm

ダーリントントランジスタ、Infineon

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BCV 28

型番
BCV 28
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

36円

25個

1日目

Loading...

  1. 1

Infineon PNP ダーリントンペア, 30 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89の型番BCV 28のページです。
型番BCV 28に関する仕様情報を記載しております。

BCV 28で型番確定

Infineon PNP ダーリントンペア, 30 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)