Infineon NPN トランジスタ, 50 V, 500mA, 3-Pin SOT-23

Infineon NPN トランジスタ, 50 V, 500mA, 3-Pin SOT-23
通常単価:
29
通常出荷日:
1日目

・トランジスタタイプ = NPN
・最大DCコレクタ電流 = 500 mA
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
・パッケージタイプ = SOT-23
・実装タイプ = 表面実装
・最小DC電流ゲイン = 70
・トランジスタ構成 = シングル
・ピン数 = 3
・幅 = 1.3mm

小信号NPNトランジスタ、Infineon

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BCR505

型番
BCR505
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

29円

25個

1日目

Loading...

  1. 1

Infineon NPN トランジスタ, 50 V, 500mA, 3-Pin SOT-23の型番BCR505のページです。
型番BCR505に関する仕様情報を記載しております。

BCR505で型番確定

Infineon NPN トランジスタ, 50 V, 500mA, 3-Pin SOT-23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)