Infineon NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 500 mA, 1 kΩ, 3-Pin SOT-23

Infineon NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 500 mA, 1 kΩ, 3-Pin SOT-23
通常単価:
14
通常出荷日:
1日目

・トランジスタタイプ = NPN
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・最大連続コレクタ電流 = 500 mA
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
・標準入力抵抗 = 1KΩ
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOT-23
・ピン数 = 3
・最小DC電流ゲイン = 20
・最大パワー消費 = 330 mW
・最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V
・標準抵抗比 = 1
・寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.9mm

デュアル抵抗内蔵デジタルトランジスタ、Infineon. Infineonのバイポーラジャンクショントランジスタ製品です。コンポーネントを追加せずにデジタルソースからデバイスを直接駆動できる内蔵抵抗器を搭載しています。 デュアル抵抗器デバイスには、直列入力抵抗器1つと、トランジスタベースとエミッタの間に接続された抵抗器が1つ付いています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BCR 521

型番
BCR 521
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14円

50個

1日目

Loading...

  1. 1

Infineon NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 500 mA, 1 kΩ, 3-Pin SOT-23の型番BCR 521のページです。
型番BCR 521に関する仕様情報を記載しております。

BCR 521で型番確定

Infineon NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 500 mA, 1 kΩ, 3-Pin SOT-23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)