New Japan Radio 電圧監視 IC, 2.772V, 4-Pin SC-82AB

New Japan Radio 電圧監視 IC, 2.772V, 4-Pin SC-82AB
通常単価:
91
通常出荷日:
1日目

・電圧管理タイプ = 電圧ディテクター
・管理数 = 1
・最大リセット閾値電圧 = 2.828V
・最小リセット閾値電圧 = 2.772V
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SC-82AB
・ピン数 = 4
・寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
・高さ = 0.9mm
・長さ = 2mm
・動作供給電圧 Max = 9 V
・動作供給電圧 Min = 0.8 V

Microprocessor Supervisory & Reset Circuits, New Japan Radio

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NJU7701F4-28-TE1

型番
NJU7701F4-28-TE1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

91円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

New Japan Radio 電圧監視 IC, 2.772V, 4-Pin SC-82ABの型番NJU7701F4-28-TE1のページです。
型番NJU7701F4-28-TE1に関する仕様情報を記載しております。

NJU7701F4-28-TE1で型番確定

New Japan Radio 電圧監視 IC, 2.772V, 4-Pin SC-82ABのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)