New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 5ピン SOT-23

New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 5ピン SOT-23
通常単価:
79
通常出荷日:
1日目

・公称電圧  = 2.5 - 36V
・パッケージタイプ = SOT-23
・基準タイプ = 可変
・立上がり精度 = ±1.0 %
・実装タイプ = 表面実装
・トポロジー = シャント
・出力電流 Max = 100mA
・入力電圧 Max = 37 V
・ピン数 = 5
・寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
・幅 = 1.6mm

電圧リファレンス、調整可能、新日本無線

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NJM1431AF-TE1

型番
NJM1431AF-TE1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

79円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 5ピン SOT-23の型番NJM1431AF-TE1のページです。
型番NJM1431AF-TE1に関する仕様情報を記載しております。

NJM1431AF-TE1で型番確定

New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 5ピン SOT-23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)