Renesas Electronics オペアンプ, 8-Pin TSSOP

Renesas Electronics オペアンプ, 8-Pin TSSOP
通常単価:
67
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = TSSOP
・電源タイプ = デュアル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 2
・ピン数 = 8
・標準ゲインバンド幅積 = 15MHz
・標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
・標準スルーレート = 7V/µs
・動作温度 Min = -40℃
・幅 = 4.4mm

デュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UPC4570GR-9LG-E1-A

型番
UPC4570GR-9LG-E1-A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

67円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

Renesas Electronics オペアンプ, 8-Pin TSSOPの型番UPC4570GR-9LG-E1-Aのページです。
型番UPC4570GR-9LG-E1-Aに関する仕様情報を記載しております。

UPC4570GR-9LG-E1-Aで型番確定

Renesas Electronics オペアンプ, 8-Pin TSSOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)