New Japan Radio オペアンプ, 5 ~15 V, 8-Pin DMP

New Japan Radio オペアンプ, 5 ~15 V, 8-Pin DMP
  • 数量スライド割引
通常単価:
149
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = DMP
・電源タイプ = シングル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 1
・ピン数 = 8
・標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V
・標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz
・標準スルーレート = 3.5V/µs
・動作温度 Max = +75℃
・長さ = 5mm

Low Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NJU7031M

型番
NJU7031M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

149円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

New Japan Radio オペアンプ, 5 ~15 V, 8-Pin DMPの型番NJU7031Mのページです。
型番NJU7031Mに関する仕様情報を記載しております。

NJU7031Mで型番確定

New Japan Radio オペアンプ, 5 ~15 V, 8-Pin DMPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)