New Japan Radio オペアンプ, 3 ~12 V, 14-Pin DMP

New Japan Radio オペアンプ, 3 ~12 V, 14-Pin DMP
  • 数量スライド割引
通常単価:
666
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = DMP
・電源タイプ = シングル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 4
・ピン数 = 14
・標準シングル供給電圧 = 3 → 12 V
・標準ゲインバンド幅積 = 10MHz
・標準スルーレート = 3.5V/µs
・動作温度 Max = +85℃
・標準入力電圧ノイズ密度 = 10nV/√Hz

低ノイズオペアンプ、NJR

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NJM2747M

型番
NJM2747M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

666円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

New Japan Radio オペアンプ, 3 ~12 V, 14-Pin DMPの型番NJM2747Mのページです。
型番NJM2747Mに関する仕様情報を記載しております。

NJM2747Mで型番確定

New Japan Radio オペアンプ, 3 ~12 V, 14-Pin DMPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)