New Japan Radio オペアンプ, 14-Pin DMP

New Japan Radio オペアンプ, 14-Pin DMP
通常単価:
576
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = DMP
・電源タイプ = デュアル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 4
・ピン数 = 14
・標準ゲインバンド幅積 = 3MHz
・標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
・標準スルーレート = 13V/µs
・動作温度 Min = -20℃
・寸法 = 10 x 5 x 1.6mm

J-FET入力オペアンプ、NJR

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NJM074M

型番
NJM074M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

576円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

New Japan Radio オペアンプ, 14-Pin DMPの型番NJM074Mのページです。
型番NJM074Mに関する仕様情報を記載しております。

NJM074Mで型番確定

New Japan Radio オペアンプ, 14-Pin DMPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)