Texas Instruments 4000シリーズ 4ステージ カウンタ 双方向, 3~18 V, 16-Pin PDIP 1

Texas Instruments 4000シリーズ 4ステージ カウンタ 双方向, 3~18 V, 16-Pin PDIP 1
通常単価:
190
通常出荷日:
1日目

・RoHSステータス:適合
・パッケージタイプ = PDIP
・ロジック機能 = カウンター
・ステージ数 = 4
・ロジックファミリー = 4000
・実装タイプ = スルーホール
・カウンタタイプ = バイナリー
・動作/操作モード = ダウン カウンター, Up カウンター
・エレメント数 = 1
・ピン数 = 16
・動作供給電圧 Min = 3 V
・動作供給電圧 Max = 18 V
・寸法 = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
・長さ = 19.3mm
・幅 = 6.35mm
・動作温度 Max = +125℃

4000ファミリカウンタ / シフトレジスタ、Texas Instruments. Texas Instruments製の4000シリーズCMOSロジックファミリに属するカウンタ及びシフトレジスタ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CD4516BEE4

型番
CD4516BEE4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

190円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 4000シリーズ 4ステージ カウンタ 双方向, 3~18 V, 16-Pin PDIP 1の型番CD4516BEE4のページです。
型番CD4516BEE4に関する仕様情報を記載しております。

CD4516BEE4で型番確定

Texas Instruments 4000シリーズ 4ステージ カウンタ 双方向, 3~18 V, 16-Pin PDIP 1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)