Toshiba VHSシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力

Toshiba VHSシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力
通常単価:
40
通常出荷日:
1日目

・ロジック機能 = OR
・実装タイプ = 表面実装
・エレメント数 = 1
・ゲートあたりの入力数 = 2
・シュミットトリガ入力 = N
・パッケージタイプ = SON
・ピン数 = 5
・ロジックファミリー = VHS
・動作供給電圧 Max = 5.5 V
・高レベル出力電流 Max = -8mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V, 7.5 ns @ 5 V
・動作供給電圧 Min = 2 V
・低レベル出力電流 Max = 8mA
・動作温度 Max = +85℃

TC7SHシリーズfSVパッケージ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TC7SH32FS(TPL3)

型番
TC7SH32FS(TPL3)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

40円

25個

1日目

Loading...

  1. 1

Toshiba VHSシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力の型番TC7SH32FS(TPL3)のページです。
型番TC7SH32FS(TPL3)に関する仕様情報を記載しております。

TC7SH32FS(TPL3)で型番確定

Toshiba VHSシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)