Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力

Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力
  • 数量スライド割引
通常単価:
386
通常出荷日:
1日目

・ロジック機能 = OR
・実装タイプ = スルーホール
・エレメント数 = 4
・ゲートあたりの入力数 = 2
・シュミットトリガ入力 = N
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 14
・ロジックファミリー = HC
・動作供給電圧 Max = 6 V
・高レベル出力電流 Max = -5.2mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
・動作供給電圧 Min = 2 V
・低レベル出力電流 Max = 5.2mA
・伝播遅延テスト条件 = 50pF

TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TC74HC32AP(F)

型番
TC74HC32AP(F)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

386円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力の型番TC74HC32AP(F)のページです。
型番TC74HC32AP(F)に関する仕様情報を記載しております。

TC74HC32AP(F)で型番確定

Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)