Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin TSSOP

Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin TSSOP
通常単価:
424
通常出荷日:
1日目

・ロジック機能 = インバータ
・出力タイプ = オープンドレイン
・1チップ当たりのエレメント数 = 6
・シュミットトリガ入力 = N
・低レベル出力電流 Max = 32mA
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = TSSOP
・ピン数 = 14
・ロジックファミリー = LCX
・寸法 = 5 x 4.4 x 1mm
・高さ = 1mm
・動作温度 Min = -40℃

TC74LCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 3.6 V

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TC74LCX05FT

型番
TC74LCX05FT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

424円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin TSSOPの型番TC74LCX05FTのページです。
型番TC74LCX05FTに関する仕様情報を記載しております。

TC74LCX05FTで型番確定

Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin TSSOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)