Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP

Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP
  • 数量スライド割引
通常単価:
114
通常出荷日:
1日目

・ロジック機能 = インバータ
・入力タイプ = シュミットトリガー
・1チップ当たりのエレメント数 = 6
・シュミットトリガ入力 = あり
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
・高レベル出力電流 Max = -5.2mA
・低レベル出力電流 Max = 5.2mA
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOP
・ピン数 = 14
・ロジックファミリー = HC
・寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm
・動作温度 Min = -40℃

TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TC74HC14AF(F)

型番
TC74HC14AF(F)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

114円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOPの型番TC74HC14AF(F)のページです。
型番TC74HC14AF(F)に関する仕様情報を記載しております。

TC74HC14AF(F)で型番確定

Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)