Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin PDIP

Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin PDIP
通常単価:
317
通常出荷日:
1日目

・ロジックファミリー = ACT
・ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
・1チップ当たりのチャンネル数 = 8
・入力タイプ = シングルエンド
・出力タイプ = 3ステート
・極性 = 反転
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 20
・高レベル出力電流 Max = -24mA
・低レベル出力電流 Max = 24mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.3 ns @ 5 V
・寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm
・高さ = 3.5mm
・動作温度 Min = -40℃

TC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TC74ACT540P(F)

型番
TC74ACT540P(F)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

317円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin PDIPの型番TC74ACT540P(F)のページです。
型番TC74ACT540P(F)に関する仕様情報を記載しております。

TC74ACT540P(F)で型番確定

Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin PDIPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)