TDK 積層表面実装インダクタ, 2.2 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

TDK 積層表面実装インダクタ, 2.2 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mm
通常単価:
17
通常出荷日:
1日目

・インダクタンス = 2.2 nH
・許容差 = ±0.3nH
・最大直流電流 = 500mA
・最大自己共振周波数 = 9.6GHz
・パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
・最大直流抵抗 = 180mΩ
・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
・奥行き = 0.5mm
・高さ = 0.5mm
・長さ = 1mm
・最大動作温度 = +125℃
・最小動作温度 = -55℃

チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MLK1005S2N2ST

型番
MLK1005S2N2ST
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

TDK 積層表面実装インダクタ, 2.2 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mmの型番MLK1005S2N2STのページです。
型番MLK1005S2N2STに関する仕様情報を記載しております。

MLK1005S2N2STで型番確定

TDK 積層表面実装インダクタ, 2.2 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)