KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275V ac,10nF,±20%

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275V ac,10nF,±20%
  • 数量スライド割引
通常単価:
83
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 10nF
・電圧 = 275V ac
・取り付けタイプ = スルーホール
・許容差 = ±20%
・シリーズ = PHE840
・アプリケーション = EMI除去
・リードピッチ = 15mm
・長さ = 5.5mm
・奥行き = 5.5mm
・高さ = 18mm
・寸法 = 5.5 x 10.5 x 18mm
・温度特性 = メタライズドポリプロピレン
・許容差(プラス) = +20%

EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PHE840MB5100MB04R17

型番
PHE840MB5100MB04R17
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

83円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275V ac,10nF,±20%の型番PHE840MB5100MB04R17のページです。
型番PHE840MB5100MB04R17に関する仕様情報を記載しております。

PHE840MB5100MB04R17で型番確定

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275V ac,10nF,±20%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)