KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1nF, ±10%

KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1nF, ±10%
通常単価:
100
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 1nF
・電圧 = 200 V ac, 400 V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・リードピッチ = 10mm
・シリーズ = MMK
・許容差 = ±10%
・温度特性 = PET
・長さ = 13mm
・奥行き = 4mm
・高さ = 9mm
・寸法 = 4 x 9 x 13mm
・最小動作温度 = -55℃
・動作温度 Max = +100℃
・誘電体材料ファミリ = ポリプロピレンフィルム

MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MMK10102K400A01L4BULK

型番
MMK10102K400A01L4BULK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

100円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1nF, ±10%の型番MMK10102K400A01L4BULKのページです。
型番MMK10102K400A01L4BULKに関する仕様情報を記載しております。

MMK10102K400A01L4BULKで型番確定

KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1nF, ±10%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)