EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5%

EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5%
通常単価:
161
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 1µF
・電圧 = 40 V ac, 63 V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・リードピッチ = 10mm
・シリーズ = B32521
・許容差 = ±5%
・温度特性 = PET
・長さ = 13mm
・奥行き = 4mm
・高さ = 9mm
・寸法 = 4 x 9 x 13mm
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +125℃
・許容差(マイナス) = -5%

B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B32521C0105J

型番
B32521C0105J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

161円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5%の型番B32521C0105Jのページです。
型番B32521C0105Jに関する仕様情報を記載しております。

B32521C0105Jで型番確定

EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)