(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,2200pF ±10%

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,2200pF ±10%
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
35
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 2.2nF
・電圧 = 630V dc
・パッケージ/ケース = 1206
・取り付けタイプ = 表面実装
・温度特性 = JB
・許容差 = ±10%
・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm
・長さ = 3.2mm
・奥行き = 1.6mm
・高さ = 1.15mm
・許容差(マイナス) = -10%
・許容差(プラス) = +10%
・温度係数 = ±10%

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C3216JB2J222K

型番

C3216JB2J222K

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

35円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,2200pF ±10%の型番C3216JB2J222Kのページです。
型番C3216JB2J222Kに関する仕様情報を記載しております。

C3216JB2J222Kで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,2200pF ±10%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)