KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 100μF

KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 100μF
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,401
通常出荷日:
5日目

・静電容量 = 100µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 220V ac
・取り付けタイプ = シャーシーマウント
・寸法 = 38 x 116mm
・長さ = 116mm
・高さ = 116mm
・直径 = 38mm
・動作温度 Min = -20℃
・動作温度 Max = +60℃
・構造 = ポリカーボネートケース
・シリーズ = MS
・寿命 = 500 h @+60℃ (Specified Duty Cycle)

VDE、SEV。 (< 117-215') 117-215/、< 117-221') 117-221/は非VDE認定). BS 5267、IEC 252. 連続稼働には適していません。. MSシリーズ. KEMETのMSシリーズACモータスタータアルミ電解コンデンサは、断続的な使用向けに設計されています。 この電解コンデンサは、始動中のモータに印加されるAC電圧に耐えることができます。 成形ポリカーボネートケースに収納されたこのMSシリーズコンデンサは、ダブルアノード又はO字型巻線のいずれかを装備しています。. 断続ACモータ始動 小及び中サイズの電気モータに最適 6.3 mmのダブルアンプタグ(クイックコネクトタイプ) はんだ付け又はプッシュオンレセプタクルに適したシングル(1/4インチ)端子経由の電気接続。コネクタ - 圧着端子のセクションを参照

型番

1 の型番候補があります候補を表示

100MS22ACMA1RSC

型番
100MS22ACMA1RSC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,401円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 100μFの型番100MS22ACMA1RSCのページです。
型番100MS22ACMA1RSCに関する仕様情報を記載しております。

100MS22ACMA1RSCで型番確定

KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 220V ac 100μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)