日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 4.7μF

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 4.7μF
通常単価:
47
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 4.7µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 200V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm
・高さ = 12.5mm
・直径 = 6.8mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +85℃
・リードピッチ = 2.5mm
・構造 = アルミ缶
・シリーズ = SMQ
・端子タイプ = ラジアル

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ESMQ201ELL4R7MF11D

型番
ESMQ201ELL4R7MF11D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

47円

200個

1日目

Loading...

  1. 1

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 4.7μFの型番ESMQ201ELL4R7MF11Dのページです。
型番ESMQ201ELL4R7MF11Dに関する仕様情報を記載しております。

ESMQ201ELL4R7MF11Dで型番確定

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 4.7μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)