日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF
  • 数量スライド割引
通常単価:
130
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 22µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 25V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 5 (Dia.) x 7mm
・高さ = 7mm
・直径 = 5mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 2mm
・構造 = ラジアル
・シリーズ = KRG
・許容差 = ±20%

アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. Ø4´7L to Ø18´25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EKRG250ELL220ME07D

型番
EKRG250ELL220ME07D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

130円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μFの型番EKRG250ELL220ME07Dのページです。
型番EKRG250ELL220ME07Dに関する仕様情報を記載しております。

EKRG250ELL220ME07Dで型番確定

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)