ルビコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

ルビコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF
通常単価:
386
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 2200µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 25V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 16 (Dia.) x 25mm
・高さ = 25mm
・直径 = 16mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 7.5mm
・シリーズ = YXF
・寿命 = 10000h

アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃. 基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

25YXF2200M16X25

型番
25YXF2200M16X25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

386円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

ルビコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μFの型番25YXF2200M16X25のページです。
型番25YXF2200M16X25に関する仕様情報を記載しております。

25YXF2200M16X25で型番確定

ルビコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)