ルビコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 22μF

ルビコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 22μF
通常単価:
20
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 22µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 10V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 4 (Dia.) x 5mm
・高さ = 5mm
・直径 = 4mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 1.5mm
・シリーズ = ML
・寿命 = 3000h

ML Series

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

10ML22MEFC4X5

型番
10ML22MEFC4X5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20円

25個

1日目

Loading...

  1. 1

ルビコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 22μFの型番10ML22MEFC4X5のページです。
型番10ML22MEFC4X5に関する仕様情報を記載しております。

10ML22MEFC4X5で型番確定

ルビコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 22μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)