ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nF
通常単価:
40
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 100nF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 50V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 3 (Dia.) x 5.4mm
・高さ = 5.4mm
・直径 = 3mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = WT
・寿命 = 1000h

アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105℃. –55 → +105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。鉛フリータイプのWTシリーズ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UWT1H0R1MCL1

型番
UWT1H0R1MCL1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

40円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nFの型番UWT1H0R1MCL1のページです。
型番UWT1H0R1MCL1に関する仕様情報を記載しております。

UWT1H0R1MCL1で型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)