ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF
  • 数量スライド割引
通常単価:
59
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 47µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 35V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
・高さ = 11mm
・直径 = 5mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +85℃
・リードピッチ = 2mm
・シリーズ = VK
・許容差(マイナス) = -20%

アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85℃. 小型アルミ電解コンデンサ85℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85℃、-25 → +85℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UVK1V470MDD

型番
UVK1V470MDD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

59円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μFの型番UVK1V470MDDのページです。
型番UVK1V470MDDに関する仕様情報を記載しております。

UVK1V470MDDで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)