ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 33μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 33μF
通常単価:
862
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 33µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 400V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 20 (Dia.) x 21.5mm
・高さ = 21.5mm
・直径 = 20mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 8.8mm
・構造 = 金属封入
・シリーズ = UJ
・寿命 = 5000h

UJシリーズ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUJ2G330MRQ1MS

型番
UUJ2G330MRQ1MS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

862円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 33μFの型番UUJ2G330MRQ1MSのページです。
型番UUJ2G330MRQ1MSに関する仕様情報を記載しております。

UUJ2G330MRQ1MSで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 33μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)