ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF
通常単価:
95
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 10µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 35V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm
・高さ = 5.8mm
・直径 = 5mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = UD
・寿命 = 2000h

UD Series

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUD1V100MCL

型番
UUD1V100MCL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

95円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μFの型番UUD1V100MCLのページです。
型番UUD1V100MCLに関する仕様情報を記載しております。

UUD1V100MCLで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)