ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF
通常単価:
129
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 22µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 25V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm
・高さ = 5.8mm
・直径 = 5mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = UD
・寿命 = 2000h

Aluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUD1E220MCL

型番
UUD1E220MCL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

129円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μFの型番UUD1E220MCLのページです。
型番UUD1E220MCLに関する仕様情報を記載しております。

UUD1E220MCLで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)