ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 47μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 47μF
通常単価:
89
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 47µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 10V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
・高さ = 5.8mm
・直径 = 6.3mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = UD
・寿命 = 2000h

Aluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUD1A470MCL

型番
UUD1A470MCL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

89円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 47μFの型番UUD1A470MCLのページです。
型番UUD1A470MCLに関する仕様情報を記載しております。

UUD1A470MCLで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 47μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)