ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF (型番リスト)

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
  • 数量スライド割引
通常単価:
67
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 47µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 25V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 8 (Dia.) x 6.2mm
・高さ = 6.2mm
・直径 = 8mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +125℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = UB
・寿命 = 1000h

Aluminium Electrolytic Capacitors UB Series 125℃. Surface mount high-temperature type suitable for use up to 125℃ Lead-free construction

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUB1E470MCL

型番
UUB1E470MCL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

67円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μFの型番UUB1E470MCLのページです。
型番UUB1E470MCLに関する仕様情報を記載しております。

UUB1E470MCLで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)