ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF
通常単価:
103
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 220µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 35V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
・高さ = 10mm
・直径 = 10mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = UA
・寿命 = 5000h

アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUA1V221MNL

型番
UUA1V221MNL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

103円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFの型番UUA1V221MNLのページです。
型番UUA1V221MNLに関する仕様情報を記載しております。

UUA1V221MNLで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)