ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF
  • 数量スライド割引
通常単価:
134
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 330nF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 50V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 4 (Dia.) x 7mm
・高さ = 7mm
・直径 = 4mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +85℃
・リードピッチ = 1.5mm
・シリーズ = SR
・寿命 = 2000h

アルミ電解コンデンサ SRシリーズ 85℃. 静電容量と電圧の比が良好 高さ7 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

USR1HR33MDD

型番
USR1HR33MDD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

134円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nFの型番USR1HR33MDDのページです。
型番USR1HR33MDDに関する仕様情報を記載しております。

USR1HR33MDDで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)