(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 6800μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 6800μF
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
475
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 6800µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 16V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 18 (Dia.) x 25mm
・高さ = 25mm
・直径 = 18mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 7.5mm
・構造 = ラジアル
・シリーズ = PA
・許容差(マイナス) = -20%

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UPA1C682MHD

型番

UPA1C682MHD

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

475円

5個

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 6800μFの型番UPA1C682MHDのページです。
型番UPA1C682MHDに関する仕様情報を記載しております。

UPA1C682MHDで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 6800μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 6800μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 390μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 390μF

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 680μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 680μF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 4700μF

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 4700μF

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF

                            メーカー ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン
                            通常価格
                            (税別)
                            475円 597円 169円 139円 392円 72円 212円 220円 133円 130円 267円 220円 142円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 6800μFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)