(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
212
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 2200µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 16V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
・高さ = 20mm
・直径 = 12.5mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 5mm
・構造 = ラジアル
・シリーズ = PA
・寿命 = 5000h

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UPA1C222MHD

型番

UPA1C222MHD

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

212円

5個

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μFの型番UPA1C222MHDのページです。
型番UPA1C222MHDに関する仕様情報を記載しております。

UPA1C222MHDで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 4700μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 4700μF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 33μF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 33μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF

                  日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

                  日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 470μF

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 470μF

                      ルビコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

                      ルビコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

                            メーカー ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン 日本ケミコン ニチコン ルビコン ニチコン ニチコン
                            通常価格
                            (税別)
                            212円 150円 558円 178円 220円 163円 156円 154円 128円 475円 135円 128円 578円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   6日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)