(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
220
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 2200µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 6.3V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
・高さ = 20mm
・直径 = 10mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 5mm
・構造 = ラジアル
・シリーズ = PA
・リーク電流 = 415.8 μA

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UPA0J222MPD

型番

UPA0J222MPD

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

220円

5個

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μFの型番UPA0J222MPDのページです。
型番UPA0J222MPDに関する仕様情報を記載しております。

UPA0J222MPDで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

          ルビコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

          ルビコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF

              Panasonic アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF

              Panasonic アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

                    ルビコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF

                    ルビコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

                        日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

                        日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF

                            メーカー ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ルビコン ニチコン Panasonic ニチコン ニチコン ルビコン ニチコン 日本ケミコン ニチコン
                            通常価格
                            (税別)
                            220円 150円 154円 375円 149円 140円 223円 106円 369円 156円 212円 174円 220円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)