(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 22μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 22μF
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
140
通常出荷日:
4日目

・静電容量 = 22µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 6.3V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 4 (Dia.) x 5mm
・高さ = 5mm
・直径 = 4mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 1.5mm
・シリーズ = MT
・リーク電流 = 3 μA

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UMT0J220MDD

型番

UMT0J220MDD

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

140円

4個あり

4日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 22μFの型番UMT0J220MDDのページです。
型番UMT0J220MDDに関する仕様情報を記載しております。

UMT0J220MDDで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 22μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 22μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μF

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μF

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220nF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220nF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 330nF,

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 330nF,

                      ルビコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

                      ルビコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

                        ルビコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

                        ルビコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

                          ルビコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 6.8μF

                          ルビコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 6.8μF

                            メーカー ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ルビコン ルビコン ルビコン
                            通常価格
                            (税別)
                            140円 72円 64円 80円 75円 80円 135円 72円 53円 80円 20円 20円 20円
                            通常出荷日 4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   4日目   2日目   2日目   6日目   6日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 22μFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)