(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
72
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 100µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 6.3V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 6.3 (Dia.) x 5mm
・高さ = 5mm
・直径 = 6.3mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 2.5mm
・シリーズ = MT
・寿命 = 1000h

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UMT0J101MDD

型番

UMT0J101MDD

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

72円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μFの型番UMT0J101MDDのページです。
型番UMT0J101MDDに関する仕様情報を記載しております。

UMT0J101MDDで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF

      日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

      日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

        日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

        日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

          日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

          日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

            ルビコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF

            ルビコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF

              日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 6800μF

              日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 6800μF

                日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

                日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

                  日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

                  日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

                    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

                    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

                      日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF

                      日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF

                          日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

                          日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

                            メーカー ニチコン ニチコン 日本ケミコン 日本ケミコン 日本ケミコン ルビコン 日本ケミコン 日本ケミコン 日本ケミコン 日本ケミコン 日本ケミコン ニチコン 日本ケミコン
                            通常価格
                            (税別)
                            72円 53円 187円 149円 240円 240円 332円 158円 128円 115円 169円 185円 212円
                            通常出荷日 2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)