(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
49
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 330nF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 50V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 4 (Dia.) x 5mm
・高さ = 5mm
・直径 = 4mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +85℃
・リードピッチ = 1.5mm
・シリーズ = MA
・寿命 = 2000h

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UMA1HR33MDD

型番

UMA1HR33MDD

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

49円

5個

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nFの型番UMA1HR33MDDのページです。
型番UMA1HR33MDDに関する仕様情報を記載しております。

UMA1HR33MDDで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 220μF

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 220μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF

        Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 35V dc, 220μF,

        Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 35V dc, 220μF,

          Panasonic アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

          Panasonic アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

            Panasonic アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 1500μF,

            Panasonic アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 1500μF,

              日本ケミコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 2.2μF

              日本ケミコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 2.2μF

                日本ケミコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 4.7μF

                日本ケミコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 4.7μF

                  日本ケミコン アルミ電解コンデンサ,両極性 16V dc 220μF

                  日本ケミコン アルミ電解コンデンサ,両極性 16V dc 220μF

                    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ,両極性 25V dc 1000μF

                    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ,両極性 25V dc 1000μF

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

                        ルビコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

                        ルビコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

                          Yageo アルミ電解コンデンサ 25V dc, 470μF,

                          Yageo アルミ電解コンデンサ 25V dc, 470μF,

                            メーカー ニチコン ニチコン ニチコン Vishay Panasonic Panasonic 日本ケミコン 日本ケミコン 日本ケミコン 日本ケミコン ニチコン ルビコン Yageo
                            通常価格
                            (税別)
                            49円 80円 170円 165円 400円 209円 537円 537円 81円 290円 328円 203円 32円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   6日目   6日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   4日目   6日目   6日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)