ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μF
通常単価:
52
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 33µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 10V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 5 (Dia.) x 5mm
・高さ = 5mm
・直径 = 5mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 2mm
・シリーズ = MT
・リーク電流 = 3 μA

アルミ電解コンデンサ、MTシリーズ、105℃. 製品の高さ5 mm長、幅広い温度範囲で動作 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -55 → +105℃ 静電容量許容差: ±20 %

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UMT1A330MDD

型番
UMT1A330MDD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

52円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μFの型番UMT1A330MDDのページです。
型番UMT1A330MDDに関する仕様情報を記載しております。

UMT1A330MDDで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)