ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 220μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 220μF
  • 数量スライド割引
通常単価:
217
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 220µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 10V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
・高さ = 11.5mm
・直径 = 8mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +135℃
・リードピッチ = 3.5mm
・構造 = ラジアル
・シリーズ = BW
・寿命 = 1000h

アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UBW1A221MPD

型番
UBW1A221MPD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

217円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 220μFの型番UBW1A221MPDのページです。
型番UBW1A221MPDに関する仕様情報を記載しております。

UBW1A221MPDで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 220μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)