ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 22μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 22μF
  • 数量スライド割引
通常単価:
219
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 22µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 350V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
・高さ = 20mm
・直径 = 12.5mm
・動作温度 Min = -25℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 5mm
・シリーズ = CA
・パッケージ/ケース = 5101-4

CA Series

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UCA2V220MHD

型番
UCA2V220MHD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

219円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 22μFの型番UCA2V220MHDのページです。
型番UCA2V220MHDに関する仕様情報を記載しております。

UCA2V220MHDで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 22μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)